Seleccione su país

Visite el sitio web global

OQT150-R101-EP-IO-0,3M-V3 Sensor de modo difuso (SbR)

Sensor de modo difuso, de conmutación, con tecnología de núcleo de medición «Sensing by Ranging» (SbR), rango de detección de 150 mm, luz roja, IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector macho M8

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles
  • Tecnología multipíxel: flexibilidad y adaptabilidad.
  • Reducción de la variedad de dispositivos: varios puntos de conmutación en un sensor.
  • Detección segura de todas las superficies, independiente de color y estructura
  • Pequeñas diferencias blanco/negro hasta rango de detección
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
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de OQT150-R101-EP-IO-0,3M-V3

Rango de detección5 ... 150 mm
Rango de detección mín.5 ... 20 mm
Rango de detección máx.5 ... 150 mm
Rango de ajuste20 ... 150 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 5 % con 150 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 10 mm a una distancia de 150 mm
Ángulo de aperturaaprox. 4 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd600 a
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
fijo: salida de conmutación activa
apagado: salida de conmutación inactiva
Elementos de mandoTecla TEACH-IN
Elementos de mandoInterruptor giratorio de 5 etapas para la selección de modos de funcionamiento.
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 25 mA tensión de alimentación de 24 V
Clase de protecciónIII
Tipo de InterfazIO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas )
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoSensor Smart
ID de dispositivo0x110801 (1116161)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de procesoEntrada de datos de proceso 2 bit
Salida de datos de proceso 2 bits
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Tipo de conmutaciónEl ajuste predeterminado es:
C/Q - Pin 4: NPN normalmente abierto, PNP normalmente cerrado, IO-Link
Señal de salida1 salida push-pull (4 en 1), protegido contra cortocircuitos, polaridad inversa y sobretensiones
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Categoría de usuarioCC-12 y CC-13
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf217 Hz
Tiempo de respuesta2,3 ms
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , cable, instalación fija
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , cable movible no apropiado para cintas transportadoras
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67 / IP69 / IP69K
ConexiónCable fijo 300 mm con conector del aparato M8 x  3 polos
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 17 g
Dimensiones
Altura33,8 mm
Anchura13,9 mm
Profundidad18,3 mm
Longitud del cable0,3 m