Wählen Sie Ihr Land

Global

OMT50-R100-2EP-IO-L Distanzsensor

Messung auf Objekt, Reichweite 50 mm, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Messwert über IO-Link, 2 x Gegentaktausgang, 2m Festkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
  • Platzsparende Distanzsensoren in kleiner Standardbauform
  • Multi Pixel Technology (MPT) - genaue und präzise Signalbewertung
  • DuraBeam-Lasersensoren - langlebig und einsetzbar wie eine LED
  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technische Daten OMT50-R100-2EP-IO-L

Messbereich20 ... 50 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse1
Wellenlänge680 nm
Strahldivergenz> 5 mrad d63 d63 < 1 mm im Bereich 50 mm ... 250 mm
Impulsdauer3 µs
Wiederholrateca. 3 kHz
max. Puls Energie15,2 nJ
Winkelabweichungmax. +/- 1,5 °
Lichtfleckdurchmesserca. 0,5 mm im Abstand von 50 mm
Öffnungswinkelca. 0,6 °
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 30000 Lux
Auflösung0,01 mm
MTTFd560 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün:
statisch an - Power-On
blinkend (4 Hz) - Kurzschluss
blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus
FunktionsanzeigeLED gelb:
statisch an - Schaltausgang aktiv
statisch aus - Schaltausgang inaktiv
BedienelementeTeach-In-Taste
Bedienelemente5-stufiger Drehschalter zur Auswahl der Betriebsmodi
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 25 mA bei 24 V Versorgungsspannung
SchutzklasseIII
SchnittstellentypIO-Link ( über C/Q = Pin 4 )
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilSmart Sensor
Geräte-ID0x110902 (1116418)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit3 ms
ProzessdatenbreiteProzessdateneingang 3 Byte
Prozessdatenausgang 2 Bit
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypA
SchaltungsartDer Auslieferungszustand ist:
C/Q - BK: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link
Q2 - WH: NPN Schließer, PNP Öffner
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
GebrauchskategorieDC-12 und DC-13
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Ansprechzeit2 ms
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitEN 60825-1:2014
Temperaturdrift20 µm/K
Aufwärmzeit5 min
Reproduzierbarkeit≤ 0,1 mm
Linearitätsfehler± 0,2 mm
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2014 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer Konformität mit IEC 60825-1 Ausg. 3 wie beschrieben in Laser Notice 56 vom 8. Mai 2019.
Umgebungstemperatur10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67 / IP69 / IP69K
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
Masseca. 36 g
Abmessungen
Höhe44,5 mm
Breite11 mm
Tiefe21,5 mm
Kabellänge2 m