Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMT50-R100-2EP-IO-L Sensor de distancia

Medición de distancia al objeto, rango de detección de 50 mm, luz láser roja, láser de clase 1, valor medido mediante IO-Link, 2 salidas push-pull, cable fijo de 2 m

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles
  • Sensores de distancia compactos con un diseño pequeño y estandarizado.
  • Tecnología multipíxel (MPT): evaluación de la señal exacta y precisa.
  • Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • ZH

Datos técnicos de OMT50-R100-2EP-IO-L

Rango de medición20 ... 50 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda680 nm
Divergencia del haz> 5 mrad d63 d63 < 1 mm en el rango de 50-250 mm
Duración del impulso3 µs
Índice de repeticiónaprox. 3 kHz
Energía máx. impulso15,2 nJ
Desviación del ángulomáx. +/- 1,5 °
Diámetro del haz de luzaprox. 0,5 mm a una distancia de 50 mm
Ángulo de aperturaaprox. 0,6 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 30000 Lux
Resolución0,01 mm
MTTFd560 a
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
fijo: salida de conmutación activa
apagado: salida de conmutación inactiva
Elementos de mandoTecla TEACH-IN
Elementos de mandoInterruptor giratorio de 5 etapas para la selección de modos de funcionamiento.
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 25 mA tensión de alimentación de 24 V
Clase de protecciónIII
Tipo de InterfazIO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas )
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoSensor Smart
ID de dispositivo0x110902 (1116418)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo3 ms
Amplitud de datos de procesoEntrada de datos de procesamiento de 3 byte
Salida de datos de procesamiento de 2 bit
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Tipo de conmutaciónEl ajuste predeterminado es:
C/Q - BK: NPN normalmente abierto, PNP normalmente cerrado, IO-Link
Q2 - WH: NPN normalmente abierto, PNP normalmente cerrado
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Categoría de usuarioCC-12 y CC-13
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Tiempo de respuesta2 ms
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserEN 60825-1:2014
Deriva de temperatura20 µm/K
Tiempo de calentamiento5 min
Reproducibilidad≤ 0,1 mm
Error de linealidad± 0,2 mm
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Homologación FDAIEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019.
Temperatura ambiente10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67 / IP69 / IP69K
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 36 g
Dimensiones
Altura44,5 mm
Anchura11 mm
Profundidad21,5 mm
Longitud del cable2 m