Wählen Sie Ihr Land

Global

OMT100-R103-2EP-IO-0,3M-V31 Distanzsensor

Distanzsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
  • Platzsparende Distanzsensoren in kleiner Standardbauform
  • Multi Pixel Technology (MPT) - genaue und präzise Signalbewertung
  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten OMT100-R103-2EP-IO-0,3M-V31

Messbereich40 ... 100 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
LED-Risikogruppenkennzeichnungfreie Gruppe
Winkelabweichungmax. +/- 1,5 °
Lichtfleckdurchmesserca. 8 mm im Abstand von 100 mm
Öffnungswinkelca. 4 °
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 30000 Lux
Auflösung0,1 mm
MTTFd600 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün:
statisch an - Power-On
blinkend (4 Hz) - Kurzschluss
blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus
FunktionsanzeigeLED gelb:
statisch an - Schaltausgang aktiv
statisch aus - Schaltausgang inaktiv
BedienelementeTeach-In-Taste
Bedienelemente5-stufiger Drehschalter zur Auswahl der Betriebsmodi
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 25 mA bei 24 V Versorgungsspannung
SchutzklasseIII
SchnittstellentypIO-Link ( über C/Q = Pin 4 )
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilSmart Sensor
Geräte-ID0x110909 (1116425)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit3 ms
ProzessdatenbreiteProzessdateneingang 3 Byte
Prozessdatenausgang 2 Bit
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypA
SchaltungsartDer Auslieferungszustand ist:
C/Q - Pin4: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link
Q2 - Pin2: NPN Schließer, PNP Öffner
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
GebrauchskategorieDC-12 und DC-13
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Ansprechzeit2 ms
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9
ProduktnormEN 60947-5-2
Temperaturdrift0,03 %/K
Aufwärmzeit5 min
Reproduzierbarkeit≤ 0,5 %
Linearitätsfehler± 0,75 %
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
Umgebungstemperatur10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) , Kabel, fest verlegt
10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) , Kabel beweglich nicht schleppkettentauglich
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67 / IP69 / IP69K
AnschlussFestkabel 300 mm mit Stecker M8 x 1, 4-polig
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
Masseca. 17 g
Abmessungen
Höhe36,5 mm
Breite15 mm
Tiefe26,7 mm
Kabellänge0,3 m