Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMT100-R103-2EP-IO-0,3M-V31 Sensor de distancia

Medidor para distancias

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles
  • Sensores de distancia compactos con un diseño pequeño y estandarizado.
  • Tecnología multipíxel (MPT): evaluación de la señal exacta y precisa.
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
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de OMT100-R103-2EP-IO-0,3M-V31

Rango de medición40 ... 100 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Desviación del ángulomáx. +/- 1,5 °
Diámetro del haz de luzaprox. 8 mm a una distancia de 100 mm
Ángulo de aperturaaprox. 4 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 30000 Lux
Resolución0,1 mm
MTTFd600 a
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
fijo: salida de conmutación activa
apagado: salida de conmutación inactiva
Elementos de mandoTecla TEACH-IN
Elementos de mandoInterruptor giratorio de 5 etapas para la selección de modos de funcionamiento.
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 25 mA tensión de alimentación de 24 V
Clase de protecciónIII
Tipo de InterfazIO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas )
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoSensor Smart
ID de dispositivo0x110909 (1116425)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo3 ms
Amplitud de datos de procesoEntrada de datos de procesamiento de 3 byte
Salida de datos de procesamiento de 2 bit
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Tipo de conmutaciónEl ajuste predeterminado es:
C/Q - Pin 4: NPN normalmente abierto, PNP normalmente cerrado, IO-Link
Q2 - Pin 2: NPN normalmente abierto, PNP normalmente cerrado
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Categoría de usuarioCC-12 y CC-13
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Tiempo de respuesta2 ms
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9
Norma del productoEN 60947-5-2
Deriva de temperatura0,03 %/K
Tiempo de calentamiento5 min
Reproducibilidad≤ 0,5 %
Error de linealidad± 0,75 %
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Temperatura ambiente10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) , cable, instalación fija
10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) , cable movible no apropiado para cintas transportadoras
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67 / IP69 / IP69K
Conexióncable fijado de 300 mm con 1 conector M8 macho; 4 pines
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 17 g
Dimensiones
Altura36,5 mm
Anchura15 mm
Profundidad26,7 mm
Longitud del cable0,3 m