Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-R10X-10 Montagehilfe

Befestigungswinkel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-R10X-10

MaterialEdelstahl
Masseca. 14 g
Abmessungen
Höhe16 mm
Breite21,5 mm
Länge65 mm
SerieR100
R101