Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-R10X-10 Ayuda de montaje

Escuadra de sujeción

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Montaje fácil y rápido
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-R10X-10

Materialacero inoxidable
Masaaprox. 14 g
Dimensiones
Altura16 mm
Anchura21,5 mm
Longitud65 mm
SerieR100
R101