Wählen Sie Ihr Land

Global

RHI90N Inkremental-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kompakte Bauform Gehäuse ∅90 mm
  • Hohlwelle mit ∅45 mm
  • Schonende Wellenspannung
  • Hohe Auflösung und Genauigkeit
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten RHI90N

Erfassungsartoptische Abtastung
Impulszahlmax. 2500
MTTFd140 a
L1050 E+9 bei 1750 min-1
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC oder 5 V DC ± 5 % (siehe "Ausgangsschaltung" in den Bestellinformationen)
LeerlaufstromI0max. 70 mA
AusgangstypGegentakt, inkremental oder RS-422, inkremental
(siehe "Ausgangsschaltung" in den Bestellinformationen)
SpannungsfallUd< 2,5 V (Gegentakt, inkremental)
Laststrompro Kanal max. 40 mA , kurzschlussfest, verpolsicher (Gegentakt, inkremental)
pro Kanal max. 20 mA , kurzschlussfest, verpolsicher (RS 422, inkremental)
Ausgangsfrequenzmax. 200 kHz
Anstiegszeit600 ns
Abfallzeittoff600 ns
GerätesteckerTyp 9416 (M23), 12-polig, Typ 9416L (M23), 12-polig
Kabel∅6,5 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
SchutzartDIN EN 60529, IP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78
StöraussendungEN IEC 61000-6-4:2019
StörfestigkeitEN IEC 61000-6-2:2019
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
UL-ZulassungE223176 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 60 °C (max. 140 °F)
Arbeitstemperatur-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) , Kabel, beweglich verlegt
-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F), Kabel, fest verlegt
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Material
GehäuseAluminium, blank
FlanschAluminium 3.1645
WelleEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masseca. 900 g
Drehzahlmax. 3500 min -1
Anlaufdrehmoment≤ 18 Ncm
Wellenbelastung
Winkelversatz1 °
Axialversatzmax. 1 mm
Abmessungen
Länge48,5 mm
Durchmesser87,1 mm