Seleccione su país

Visite el sitio web global

RHI90N Encoder incremental

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa de construcción compacta ∅90 mm
  • Eje hueco de ∅45 mm
  • Tensión de ondas protectoras
  • Alta resolución y precisión
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de RHI90N

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Número de impulsosmáx. 2500
MTTFd140 a
L1050 E+9 a 1750 rpm
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC o 5 V CC ± 5 % (consulte "Circuito de salida" en la información de pedido)
Corriente en vacíoI0máx. 70 mA
Tipo de salidaContrafase, incremental o RS-422, incremental
(consulte "Circuito de salida" en la información de pedido)
Caída de tensiónUd< 2,5 V (push-pull, incremental)
Corriente de cargapor canal un máx. de 40 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad (push-pull, incremental)
por canal un máx. de 20 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad (RS 422, incremental)
Frecuencia de salidamáx. 200 kHz
Tiempo de subida600 ns
Tiempo de caídatoff600 ns
Conectortipo 9416 (M23), 12 polos
tipo 9416L (M23), 12 polos
Cable∅6,5 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-78
Aviso de perturbaciónEN IEC 61000-6-4:2019
Resistencia a la perturbaciónEN IEC 61000-6-2:2019
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización ULE223176 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Temperatura ambiente permisible máximamax. 60 °C (max. 140 °F)
Temperatura de trabajo-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) , cable, instalación móvil
-20… 70 °C (-4… 158 °F), cable, instalación fija
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Material
CarcasaAluminio, brillante
Bridaaluminio 3.1645
EjeAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Masaaprox. 900 g
Velocidad de rotaciónmáx. 3500 min -1
Momento de arranque≤ 18 Ncm
Carga sobre el eje
Desplazamiento angular1 °
Desplazamiento axialmáx. 1 mm
Dimensiones
Longitud48,5 mm
Diámetro87,1 mm