Wählen Sie Ihr Land

Global

CBL SET J03M-GY-7m Anschlusskabel mit Buchse

Anschlussskabel

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten CBL SET J03M-GY-7m

Polzahl3
BauformBuchse, gerade
freies Leitungsende
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
SchutzartIP20
AnschlussKabel mit 3-poligen JST Stecker
Material
GriffkörperPA66
KabelPVC
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 3 mm
Farbegrau
Adern3 x 0,14 mm2
Leiteraufbau18 x 0,1 mm
LängeL7 m (L)
Masseca. 100 g