Wählen Sie Ihr Land

Global

V3-GM-25M-PVC-ABG-Y288959 Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M8, 3-polig, geschirmt, PVC-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Vergoldete Kontakte
  • Kabelaufdruck "MADE IN EU"
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V3-GM-25M-PVC-ABG-Y288959

Polzahl3 + Schirm
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M8
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 3 A
Kontaktwiderstand< 10 mΩ
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
EntflammbarkeitGriffkörper: UL 94
SpezifikationSteckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
UmgebungstemperaturGriffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt: -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -15 ... 80 °C (5 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPVC
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
5 x Leitungsdurchmesser bei einmaliger Biegung
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
Leiteraufbau19 x 0,15 mm ∅
SchirmGeflecht 85 % Bedeckung
LängeL25 m
Masse956,67 g
Entflammbarkeit
KontaktträgerHB
GehäuseV-2