Wählen Sie Ihr Land

Global

NMB6-F104M-E2-FE Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Reichweite 6 mm
  • Ferromagnetische Objekte
  • Aktive Fläche Edelstahl
  • PNP-Version
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NMB6-F104M-E2-FE

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn6 mm
Einbaubündig
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 4,86 mm
BetätigungselementFerromagnetische Objekte
Reduktionsfaktor rAl0
Reduktionsfaktor rCu0
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,6 ... 0,8
Reduktionsfaktor rSt371
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf20 Hz
HystereseH5 ... 15 typ. 10 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
SpannungsfallUd≤ 2 V
BetriebsstromIL≤ 100 mA
Stromaufnahme≤ 10 mA
ReststromIr≤ 10 µA
BetriebsanzeigeLED rot: Ausgang
( hinten sichtbar )
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser4,8 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Höhe8 mm
Breite20 mm
Länge32 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.