Seleccione su país

Visite el sitio web global

NMB6-F104M-E2-FE Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Rango de detección 6 mm
  • Objetos ferromagnéticos
  • Superficie activa acero inoxidable
  • Versión PNP
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NMB6-F104M-E2-FE

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn6 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 4,86 mm
Elementos de manejoObjetos ferromagnéticos
Factor de reducción rAl 0
Factor de reducción rCu 0
Factor de reducción r1.43010,6 ... 0,8
Factor de reducción rSt37 1
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf20 Hz
HistéresisH5 ... 15 tip. 10 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Corriente de trabajoIL≤ 100 mA
Consumo de corriente≤ 10 mA
Corriente residualIr≤ 10 µA
Indicación de trabajoLED rojo: Salida
( detrás visible )
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable4,8 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL2 m
Dimensiones
Altura8 mm
Anchura20 mm
Longitud32 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.