Wählen Sie Ihr Land
EVM78E-P Absolutwert-Drehgeber
Multiturn-Absolutwert-Drehgeber
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Bis zu 30 Bit Multiturn
- ATEX-Zulassung
- IECEx-Zulassung
- Druckfest gekapselt
- Abnehmbare Bushaube
Mehr anzeigen





















Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten EVM78E-P
| Erfassungsart | optische Abtastung | |
| Gerätetyp | Multiturn-Absolutwert-Drehgeber |
| MTTFd | 180 a | |
| L10 | 7,7 E+9 bei 3000 min-1 |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Leerlaufstrom | I0 | max. 270 mA bei 10 V DC max. 115 mA bei 24 V DC |
| Bereitschaftsverzug | tv | < 250 ms |
| Linearität | ± 2 LSB bei 16 Bit, ± 1 LSB bei 13 Bit | |
| Ausgabe-Code | Binär-Code | |
| Codeverlauf (Zählrichtung) | parametrierbar, cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend) cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend) |
| Schnittstellentyp | PROFINET | ||||||||||
| Auflösung | |||||||||||
| |||||||||||
| Übertragungsrate | 100 MBit/s | ||||||||||
| Zykluszeit | ≤ 1 ms (IRT) , ≤ 10 ms (RT) | ||||||||||
| Klemmraum | siehe Bestellinformationen |
| Schutzart | DIN EN 60529, IP66 | |
| Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-78 , keine Betauung | |
| Störaussendung | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 | |
| Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
| Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz |
| IECEx-Zulassung | |||||
| |||||
| ATEX-Zulassung | |||||
| |||||
| Arbeitstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Material | ||||||||
| ||||||||
| Masse | ca. 2600 g (Kombination 1) ca. 3900 g (Kombination 2) | |||||||
| Drehzahl | max. 3000 min -1 | |||||||
| Trägheitsmoment | 180 gcm2 | |||||||
| Anlaufdrehmoment | ≤ 4 Ncm | |||||||
| Wellenbelastung | ||||||||
| ||||||||
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.