Seleccione su país

Visite el sitio web global

EVM78E-P Encoder rotatorio absoluto

Encoder giratorio absoluto multivuelta

Ventajas clave de un vistazo

  • Multivuelta hasta 30 bits
  • Certificado ATEX
  • Certificación IECEx
  • Resistente a la presión encapsulado
  • Tapa de conexión extraíble

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
PROFINET interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de EVM78E-P

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Tipo de dispositivoEncoder absoluto multivuelta
MTTFd180 a
L107,7 E+9 a 3000 rpm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0máx. 270 mA a 10 V CC
max. 115 mA a 24 V CC
Retardo a la disponibilidadtv< 250 ms
Linearidad± 2 LSB a 16 Bit, ± 1 LSB a 13 Bit
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)programable,
cw ascendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código ascendente)
cw descendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código descendente)
Tipo de InterfazPROFINET
Resolución
Monovueltahasta 16 Bit
Multivueltahasta 14 Bit
Resolución totalhasta 30 Bit
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
Tiempo del ciclo≤ 1 ms (IRT) , ≤ 10 ms (RT)
Compartimento de terminalesconsulte la información de pedidos
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP66
Control climáticoDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GbIECEx ITS 15.0061X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GbITS 15 ATEX 18372X
Temperatura de trabajo-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Combinación 1Carcasa: Aluminio, eloxado
brida: Aluminio, eloxado
eje: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Combinación 2 (Inox)Carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
brida: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
eje: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Masaaprox. 2600 g (combinación 1)
aprox. 3900 g (combinación 2)
Velocidad de rotaciónmáx. 3000 min -1
Momento de inercia180 gcm2
Momento de arranque≤ 4 Ncm
Carga sobre el eje
Axial60 N
Radial80 N
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso