Wählen Sie Ihr Land

Global

V3-GM-E2-OR2M-POC-V11-W Verbindungskabel

Verbindungskabel M8-Buchse gewinkelt A-kodiert LED 3-polig auf M12-Stecker gerade A-kodiert 3-polig, POC-Kabel schweißperlenbeständig orange, robotertauglich, torsionsgeeignet, ölbeständig, molekular vernetzt

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
  • Schweißperlenbeständig
  • Robotertauglich / Torsionsgeeignet
  • Schutzart IP66 / IP68
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Ozonbeständig
  • Hydrolysebeständig
  • Ölbeständig
  • Halogenfrei
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V3-GM-E2-OR2M-POC-V11-W

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM8
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
LED grünBetriebsanzeige
LED gelbFunktionsanzeige Pin 4
BetriebsspannungUBmax. 24 V DC -20 % / +25 %
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Steckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2 , ISO 14572 , ISO 6722
HalogenfreiheitIEC 60754-2
BleifreiheitRoHS-Richtlinie 2011/65/EU
HydrolysebeständigkeitISO 6722
ÖlbeständigkeitISO 14572
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F) für 20000 h
-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) für 3000 h
Kabel, beweglich-15 ... 120 °C (5 ... 248 °F) für 20000 h
-15 ... 150 °C (5 ... 302 °F) für 3000 h
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder 1
Anzugsdrehmoment0,4 Nm
Losrüttelsicherungintegriert
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 9 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP66 / IP68
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
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 10 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 50 N / 300 mm
Mantelfarbeorange (ähnlich RAL 2003)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: nicht verwendet
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Aderaufbau19 x 0,16 mm ∅
LängeL2 m
KabelkurzzeichenLi 7Y 41X 4 x 0,34
Schleppkettentauglichkeit
Torsionszyklenmin. 300000
Torsionsbeanspruchung± 360 °/ 30 cm
Masse88,78 g
LABS-Freiheitja
Halogenfreiheitja
Bleifreiheitja
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU, transparent/schwarz
DichtungFKM
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-2
Kabel
MantelPOC
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationETFE
Schweißperlenbeständigkeitja
Schweißspritzerbeständigkeitja
Ölbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
Entflammbarkeitflammwidrig
Molekular vernetztja
Kabelbeschriftungstülle2x PUR transparent , am Kabel montiert