Wählen Sie Ihr Land

Global

EJB6A*DMT* Elektronisches Erdungssystem

Elektronisches Erdungssystem, ohmig und kapazitiv in Zündschutzart Ex d

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vermeidung elektrostatischer Aufladung
  • Gehäuse aus kupferfreiem Aluminium
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-d- und Ex-tb-zertifiziert
  • Gasgruppe IIB+H2
  • Gehäuseschutzart: IP 65

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten EJB6A*DMT*

Betriebsspannung230 V AC , optional 110 V AC
FunktionAbleitung elektrostatischer Aufladung
Linsenfarberot und grün
SchalterfunktionKabel: 3x 3 mm2, beständig gegen Mineralöle, Länge 8 m. Andere Längen auf Anfrage.
Anschlußzange: Aluminium mit Kontakten aus Phosphorbronze, isolierte Kunststoffgriffe
Gewindetypmetrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
Gehäusedeckelabnehmbar , optional mit Scharnieren
Befestigung DeckelEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
SchraubenM8
Anzahl10
Anzugsdrehmoment20 Nm
Material Schraubenrostfreier Stahl
Streckspannungmin. 450 N/mm2
Deckeldichtungkeine, O-Ring für IP66/67
Fett für ZünddurchschlagswegGreasil MS4 oder NEVER SEEZ, seewasserbeständig
SchutzartIP65 , Umgehäuse IP66 (IP66/IP67 mit O-Ring)
KabeleingangStirnseite B
Leitungseinführungen Seite B
M25 Anzahl2
M25 TypNPT 3/4''
M25 InfoStandardmäßig, andere auf Anfrage
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Finishepoxidbeschichtet RAL 7005 (grau)
O-RingSilikon
Masseca. 13 kg
AbmessungenWerte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen
Außenmaß (A)332 mm
Außenmaß (B)232 mm
Außenmaß (C)185 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)230 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)196 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)8 mm
Maximales Außenmaß (K)216 mm
Maximales Außenmaß (K1)380 mm
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungstemperatur-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 14 ATEX 0022X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD Ex db [ia Ga] IIB+H2 T6 Gb, II 2 GD Ex tb [iaD] IIIB T85 °C Db
IECEx-ZulassungIECEx INE 14.0029X
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 1424X
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
BestellinformationenDiese Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.