Seleccione su país
EJB6A*DMT* Electronic Grounding System
Electronic grounding system, resistive and capacitive with type of protection Ex d
Ventajas clave de un vistazo
- Elimination of electrostatic charges
- Copper-free aluminum enclosure
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex d and Ex tb certified
- Gas group IIB+H2
- Degree of protection: IP 65
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE