Wählen Sie Ihr Land

Global

OBG5000-R102-2EP-IO-V31 Reflexionslichtschranke (GL)

Reflexionslichtschranke für Glaserkennung mit Polarisationsfilter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
  • Erkennen von transparenten Objekten, z. B. Klarglas, PET und durchsichtige Folien
  • Zwei Geräte in Einem: Betriebsart Klarglaserkennung oder Reflex mit großer Reichweite
  • Hohe Schutzart IP69K
  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OBG5000-R102-2EP-IO-V31

Betriebsreichweite0 ... 3,5 m im Teach-Betrieb ; 0 ... 5 m bei Schalterstellung "N"
Reflektorabstand0 ... 3,5 m im Teach-Betrieb ; 0 ... 5 m bei Schalterstellung "N"
Grenzreichweite6 m
ReferenzobjektReflektor H85-2
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
LED-Risikogruppenkennzeichnungfreie Gruppe
Lichtfleckdurchmesserca. 170 mm im Abstand von 3,5 m
Öffnungswinkelca. 5 °
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2
MTTFd600 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün:
statisch an - Power-On
blinkend (4 Hz) - Kurzschluss
blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus
FunktionsanzeigeLED gelb:
statisch an - Lichtweg frei
statisch aus - Objekt erkannt
blinkend (4 Hz) - Unterschreitung der Funktionsreserve
BedienelementeTeach-In-Taste
Bedienelemente5-stufiger Drehschalter zur Auswahl der Betriebsmodi
Kontrasterkennungsstufen10 % - saubere, wassergefüllte PET-Flaschen
18 % - Klarglasflaschen
40 % - Farbglas oder nichttransparente Materialien
einstellbar über Drehschalter
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 25 mA bei 24 V Versorgungsspannung
SchutzklasseIII
SchnittstellentypIO-Link ( über C/Q = Pin 4 )
IO-Link-Version1.1
Geräte-ID0x110A01 (1116673)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit2,3 ms
ProzessdatenbreiteProzessdaten Eingang 2 Bit
Prozessdaten Ausgang 2 Bit
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypA
SchaltungsartDie Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist:
C/Q - Pin4: NPN Schließer / dunkelschaltend, PNP Öffner / hellschaltend, IO-Link
/Q - Pin2: NPN Öffner / hellschaltend, PNP Schließer / dunkelschaltend
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
GebrauchskategorieDC-12 und DC-13
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzf500 Hz
Ansprechzeit1 ms
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP67 / IP69 / IP69K
AnschlussGerätestecker M8 x 1, 4-polig
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittFloatglas
Masseca. 10 g
Abmessungen
Höhe41,4 mm
Breite13,9 mm
Tiefe18,3 mm