Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBG5000-R102-2EP-IO-V31 Sensor retrorreflectante (V)

Sensor retrorreflectante para detección de vidrio con filtro de polarización

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles
  • Detección de objetos transparentes, p.ej., vidrio traslúcido, PET y film transparentes
  • Dos aparatos en uno: modo operativo de detección de vidrio transparente o réflex con amplio alcance
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
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBG5000-R102-2EP-IO-V31

Distancia útil operativa0 ... 3,5 m con operación TEACH ; 0 ... 5 m con posición de conmutación "N"
Distancia del reflector0 ... 3,5 m con operación TEACH ; 0 ... 5 m con posición de conmutación "N"
Distancia útil límite6 m
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Diámetro del haz de luzaprox. 170 mm a una distancia de 3,5 m
Ángulo de aperturaaprox. 5 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2
MTTFd600 a
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
Permanentemente encendido: paso de luz libre
Permanentemente apagado: objeto detectado
Parpadeo (4 Hz): reserva operativa insuficiente
Elementos de mandoTecla TEACH-IN
Elementos de mandoInterruptor giratorio de 5 etapas para la selección de modos de funcionamiento.
Etapas de identificación de contrastes10 % - botellas PET limpias, llenos de agua
18 % - botellas de vidrio transparente
40 % - vidrio de color o materiales opacas
Ajustable con interruptor giratorio
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 25 mA tensión de alimentación de 24 V
Clase de protecciónIII
Tipo de InterfazIO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas )
Versión de IO-Link1.1
ID de dispositivo0x110A01 (1116673)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de procesoEntrada de datos de proceso 2 bit
Salida de datos de proceso 2 bits
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Tipo de conmutaciónEl sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es:
C/Q - Pin 4: NPN normalmente abierto/apagado, PNP normalmente cerrado/encendido, IO-Link
/Q - Pin 2: NPN normalmente cerrado/encendido, PNP normalmente abierto/apagado
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Categoría de usuarioCC-12 y CC-13
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta1 ms
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67 / IP69 / IP69K
ConexiónConcector macho M8 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzVidrio flotante
Masaaprox. 10 g
Dimensiones
Altura41,4 mm
Anchura13,9 mm
Profundidad18,3 mm