Wählen Sie Ihr Land

Global

6500-CBLG-01-* Kabelverschraubungssatz

Kabelverschraubungssatz für Überdruckkapselungssystem Serie 6500 in Zündschutzart Ex px

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vollständig zugelassene Kabelverschraubungen, Stecker und Muttern für die Installation des Auswertegeräts 6500
  • Werkstoffauswahl: Edelstahl, vernickeltes Messing oder Kunststoff
  • ATEX/IECEx-Zulassung/II 2G 1D
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 6500-CBLG-01-*

BetriebsartVollständiges Set mit zugelassenen Kabelverschraubungen für das Auswertegerät 6500
Serie6500
SystemEx pxb Purge , Ex pyb Purge
Kabelverschraubungunarmierte Kabel
SchutzartIP68
Materialsiehe Tabelle
Massesiehe Tabelle