Seleccione su país

Visite el sitio web global

6500-CBLG-01-* Cable Gland Kit

Cable gland kit for 6500 series purge and pressurization system with type of protection Ex px

Ventajas clave de un vistazo

  • Complete approved cable glands, plugs, and nuts for installation to the 6500 control unit
  • Selection of material - stainless steel, nickel plated brass, or plastic
  • ATEX/IECEx approved / II 2G 1D
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de 6500-CBLG-01-*

Operating modeComplete set of approved cable glands for the 6500 control unit
Series6500
SystemEx pxb Purge , Ex pyb Purge
Cable glandnon-armored cables
Degree of protectionIP68
Materialsee table
Masssee table