Wählen Sie Ihr Land

Global

V19-G-7,8M-PUR-ABG-Y292285 Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M12, 8-polig, geschirmt, PUR-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Vergoldete Kontakte
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69K
  • Schirm an der Überwurfmutter aufgelegt
  • Halogenfrei

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V19-G-7,8M-PUR-ABG-Y292285

Polzahl8 + Schirm
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
Prüfspannung≥ 1500 V
BetriebsstromIBmax. 2 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
UmgebungstemperaturGriffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 6 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
Farbegrau
Adern8 x 0,25 mm2
Leiteraufbau19 x 0,13 mm ∅
SchirmGeflecht 85 % Bedeckung
LängeL7,8 m
Masse373,47 g
Entflammbarkeit
Kontaktträger94 HB
Gehäuse94 V-2