Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

KFD2-STC4-Ex2 SMART-Transmitterspeisegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Eingang 2-Draht-SMART-Transmitter
  • Ausgang 0/4 mA ... 20 mA
  • Klemmen mit Prüfabgriff
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-STC4-Ex2

SignaltypAnalogeingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
BemessungsspannungUr20 ... 35 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
Verlustleistung1,8 W
Leistungsaufnahmemax. 2,7 W
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 3-; 4+, 6-
Eingangssignal0/4 ... 20 mA
Verfügbare Spannung≥ 16 V bei 20 mA, Klemmen 1+, 3
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 7-, 8+; 10-, 11+
Last0 ... 550 Ω bei 20 mA
Ausgangssignal0/4 ... 20 mA (Überlast > 25 mA)
Welligkeitmax. 50 µA eff
Abweichungbei 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA
≤ 10 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen
Einfluss der Umgebungstemperatur0,25 µA/K
FrequenzbereichFeldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 1 Vss-Signal 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Nicht-Ex-Bereich in Ex-Bereich: Bandbreite bei 1 Vss-Signal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Einschwingzeit200 µs
Anstiegs-/Abfallzeit20 µs
Ausgang/VersorgungFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
Ausgang/AusgangFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
AnzeigeelementeLED
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1:2012
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 124 x 115 mm , (B x H x T) Gehäusetyp B2
Höhe124 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungBAS 99 ATEX 7025 X
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , [exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC , [exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Eingang[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
SpannungUo25,2 V
StromIo93 mA
LeistungPo0,586 W
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatTÜV 99 ATEX 1499 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0428 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 04.0015X
IECEx CML 15.0055X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex nA IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.