Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

KFD2-STC4-Ex2 Amplificador Separador para transmisor SMART

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada para transmisores SMART de 2 hilos
  • Salida 0/4 mA ... 20 mA
  • Terminales con puntos de prueba
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-STC4-Ex2

Tipo de señalEntrada analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de mediciónUr20 ... 35 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Pérdida de potencia1,8 W
Consumo de potenciamax. 2,7 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 3-; 4+, 6-
Señal de entrada0/4 ... 20 mA
Tensión disponible≥ 16 V con 20 mA, terminales 1+, 3
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7-, 8+; 10-, 11+
Carga0 ... 550 Ω a 20 mA
Señal de salida0/4 ... 20 mA (sobrecarga > 25 mA)
Rizadomax. 50 µA eff
Desviacióna 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA
≤ 10 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión nominal de la red
Temperatura0,25 µA/K
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 1 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
área segura al área peligrosa: ancho de banda en 1 VSS -señal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Hora de arranque200 µs
Tiempo de subida/caída20 µs
Salida/alimentaciónaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Salida/Salidaaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
IndicadoresLED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2011
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2012
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 in) , (A x L x H) tipo de carcasa B2
Altura124 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEBAS 99 ATEX 7025 X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , [exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC , [exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Entrada[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
TensiónUo25,2 V
CorrienteIo93 mA
AlimentaciónPo0,586 W
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoTÜV 99 ATEX 1499 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0428 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 04.0015X
IECEx CML 15.0055X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex nA IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.