Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-RL31-07 Montagehilfe

Haltewinkel komplett mit Verstellung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage und exakte Justierung
  • Massive Halterung für Hinterwandmontage
  • Stufenlos ±10° horizontal
  • Stufenlos ±90° vertikal
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-RL31-07

MaterialAluminium
Masseca. 160 g
Abmessungen
Höhe60 mm
Breite29 mm
Länge80 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
SerieSerie 31