Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H32G-2 Reflektor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Speziell für die Erkennung von Folien und transparenten Kunststoffen mit polarisationsverändernden Eigenschaften in Verbindung mit Sensoren der Baureihe R100, R101, R103 zur Klarglaserkennung
  • Mit oberflächenmontiertem Polarisationsfilter
  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H32G-2

Bauformsechseckig
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe9 mm
Breite25 mm
Länge55 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen