Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H32G-2 Reflector

Ventajas clave de un vistazo

  • Especialmente diseñado para detectar películas y plásticos transparentes con propiedades de modificación de la polarización junto con sensores de las series R100, R101 y R103 para la detección de vidrio transparente.
  • Con superficie con filtro de polarización
  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H32G-2

Tipohexagonal
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura9 mm
Anchura25 mm
Longitud55 mm
Fijacióntaladrado de fijación