Wählen Sie Ihr Land
OHV-F230-B17 Gateway
PROFINET-Gateway für OHV-Handheld
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- PROFINET-Schnittstelle mit integriertem Switch
- LED-Zustandsanzeige für Power on, Kommunikationsüberwachung, Ein- und Ausgänge









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten OHV-F230-B17
| MTTFd | 110 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| LED grün | LINK 1/LINK2: Port 1/2 angeschlossen | |
| LED gelb | ACTIVITY 1/ACTIVITY 2: Daten an Port 1/2 | |
| LED rot | BUS ERR: Kommunikationsstörung | |
| LED rot/grün | PWR/ERR: grün: eingeschaltet; rot: Systemfehler |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC PELV |
| Welligkeit | ≤ 10 % bei 30 V DC | |
| Stromaufnahme | ≤ 1,1 A inkl. Leseköpfe | |
| Leistungsaufnahme | P0 | 2,5 W ohne Leseköpfe |
| Schnittstellentyp | RS-232, EIA/TIA-232E | |
| Übertragungsrate | 115k, 8N1 |
| Schnittstellentyp | RS485 , Keine Funktion |
| Schnittstellentyp | 2 x PROFINET I/O mit int. Switch | |
| Protokoll | Conformance Class B Realtime Class RT min. Cycle Time 1 ms | |
| Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , nicht kondensierend | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Schutzart | IP65 | ||||||||||
| Anschluss | RS232/RS485: 2 x M12 Steckverbindung, 8-polig, A-kodiert Spannungsversorgung: M12 Steckverbindung Schutzerde: M4 Erdungsschraube Ethernet: M12-Steckverbindung, 4-polig, D-kodiert | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Montage | Schraubbefestigung : 6 mm | ||||||||||
| Masse | ca. 400 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.