Seleccione su país

Visite el sitio web global

OHV-F230-B17 Gateway

Pasarela PROFINET para terminal portátil OHV

Ventajas clave de un vistazo

  • Interfaz PROFINET con interruptor integrado
  • Indicación de estado con LED para la potencia, el control de la comunicación, las entradas y salidas
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFINET interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OHV-F230-B17

MTTFd110 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
LED verdeLINK 1/LINK2: puerto 1/2 conectado
LED amarilloACTIVITY 1/ACTIVITY 2: datos en los puertos 1/2
LED rojoBUS ERR: error de comunicación
LED rojo/verdePWR/ERR: verde: encendido; rojo: error de sistema
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC PELV
Rizado≤ 10 % bei 30 V DC
Consumo de corriente≤ 1,1 A Con los lectores
Consumo de potenciaP02,5 W Sin los lectores
Tipo de InterfazRS-232, EIA/TIA-232E
Cuadencia de la transferencia115k, 8N1
Tipo de InterfazRS485 , Sin función
Tipo de Interfaz2 E/S PROFINET con interruptor integrado
Protocolo lConformidad con clase B
Clase de tiempo real RT
Tiempo de ciclo mínimo: 1 ms
Cuadencia de la transferencia10/100 Mbps
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , no condensado
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónRS232/RS485: 2 conectores M12, 8 clavijas, codificación A
Alimentación : Conector M12
Tierra de protección: tornillo de puesta a tierra M4
Ethernet: conexión M12, 4 clavijas, codificación D
Material
Carcasaaluminio, recubierto de polvo
MontajeTornillos de fijación : 6 mm
Masaaprox. 400 g
Dimensiones
Altura41 mm
Anchura62 mm
Longitud137 mm