Wählen Sie Ihr Land

Global

F*-FT-Ex1 Feldbus-AbschlusswiderstandFieldConnex® Fieldbus

Feldbus-Abschlusswiderstand mit Gewinde für Montage über Gewindeeinlass im Feldgehäuse (Ex ia / Ex d), IP67

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Busabschlusswiderstand im Edelstahlgehäuse
  • Eigensicher, FISCO und druckfeste Kapselung "d"
  • Montage auf offener Kabelverschraubung
  • Auswahl an Gewinden 20 mm, Pg 13,5 mm oder 1/2" NPT
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten F*-FT-Ex1

Ausführung / MontageAußeninstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 1 / Div. 1
Anschluss2-adriges Kabel, rot+, schwarz-
BemessungsspannungUNmax. 32 V DC
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC/EN 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
Umgebungstemperatur-50 ... 85 °C (-58 ... 185 °F)
Lagertemperatur-50 ... 85 °C (-58 ... 185 °F)
Aderquerschnitt0,75 mm2
Gehäuse77 mm x 22 mm
GehäusematerialEdelstahl 1.4401/316
SchutzartIP67
Masse100 g
Befestigung20 mm ISO Gewinde
Gewinde PG13,5
1/2" NPT Gewinde
EU-BaumusterprüfbescheinigungDMT 01 ATEX 104 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6 ... T4 Ga , [exsign] II 2G Ex db ia IIC T6 ... T4 Gb , [exsign] II 2G Ex db mb IIC T6 ... T4 Gb , max. zulässiger Explosionsdruck (Bezugsdruck) des Ex-d-Gehäuses: 20 bar
TemperaturklasseT6 für Umgebungstemperatur ≤ 60 °C
T5 für Umgebungstemperatur ≤ 75 °C
T4 für Umgebungstemperatur ≤ 85 °C
Höchstwertenach FISCO
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-1:2014 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-18:2015
IECEx-ZulassungIECEx BVS 10.0022X
Zugelassen fürEx ia IIC T6 ... T4 Ga , Ex db ia IIC T6 ... T4 Gb , Ex db mb IIC T6 ... T4 Gb
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.