Seleccione su país

Visite el sitio web global

F*-FT-Ex1 Fieldbus TerminatorFieldConnex® Fieldbus

Fieldbus terminator, threaded, for installation via threaded inlet in field housing (Ex ia / Ex d), IP67

Ventajas clave de un vistazo

  • Terminator in stainless steel housing
  • Intrinsically safe, FISCO and flameproof enclosure (Ex d)
  • Installation on open cable gland
  • Choice of threads 20 mm, Pg 13.5 mm or 1/2" NPT
  • For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de F*-FT-Ex1

Design / MountingOutside installation
Installation in hazardous areaZone 1 / Div. 1
Connection2-wire cable, red+, black-
Rated voltageUNmax. 32 V DC
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Electromagnetic compatibilityNE 21:2011
Degree of protectionIEC/EN 60529
Fieldbus standardIEC 61158-2
Ambient temperature-50 ... 85 °C (-58 ... 185 °F)
Storage temperature-50 ... 85 °C (-58 ... 185 °F)
Core cross section0.75 mm2
Housing77 mm x 22 mm
Housing materialStainless steel 1.4401/316
Degree of protectionIP67
Mass100 g
Mounting20 mm ISO thread
PG13.5 thread
1/2 NPT thread
EU-type examination certificateDMT 01 ATEX 104 X
MarkingEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6 ... T4 Ga , [exsign] II 2G Ex db ia IIC T6 ... T4 Gb , [exsign] II 2G Ex db mb IIC T6 ... T4 Gb , max. permissible explosion (reference) pressure of the Ex d enclosure: 20 bar
Temperature classT6 for ambient temperature ≤ 60 °C
T5 for ambient temperature ≤ 75 °C
T4 for ambient temperature ≤ 85 °C
Maximum valuesacc. to FISCO
Directive conformity
Directive 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-1:2014 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-18:2015
IECEx approvalIECEx BVS 10.0022X
Approved forEx ia IIC T6 ... T4 Ga , Ex db ia IIC T6 ... T4 Gb , Ex db mb IIC T6 ... T4 Gb
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.