Wählen Sie Ihr Land

Global

BP.NA.*.PA.GN.* Verschlussstopfen

Verschlussstopfen für Metallkabelverschraubung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Dichtelement zur Installation von Kabelverschraubungen in Gehäusen
  • Zubehör für CG.NA.* Größe M12 ... M20S / NPT1/4" ... NPT1/2S" Kabelverschraubungen Metall
  • Zubehör für CG.EM.* Größe M16S ... M20 / NPT3/8S" ... NPT1/2" Kabelverschraubungen Metall
  • Zubehör für CG.P*DS.* Größe M63 Kabelverschraubungen Kunststoff mit doppeltem Dichtungseinsatz
  • Polyamid
  • Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22

Mehr anzeigen

Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Produktvariante von BP.NA.*.PA.GN.*

ListenansichtListenansicht
  • KartenansichtKartenansicht
  • ListenansichtListenansicht

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.