Seleccione su país

Visite el sitio web global

BP.NA.*.PA.GN.* Sealing Plug

Sealing plug for metal cable gland

Ventajas clave de un vistazo

  • Sealing element for installation of cable glands in enclosures
  • Accessory for CG.NA.* size M12 ... M20S / NPT1/4" ... NPT1/2S" cable glands metal
  • Accessory for CG.EM.* size M16S ... M20 / NPT3/8S" ... NPT1/2" cable glands metal
  • Accessory for CG.P*DS.* size M63 cable glands plastic with double seal insert
  • Polyamide
  • Ex e and Ex tb certified
  • Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22

Mostrar más

Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Variante del producto BP.NA.*.PA.GN.*

Ver listaVer lista
  • Ver tarjetasVer tarjetas
  • Ver listaVer lista

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.