Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-8/16A-5M-PUR-O4 Passivverteiler

Passivverteiler, 8x Steckverbinder, doppelt belegt, mit Stammkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Doppelbelegung der Steckplätze
  • Flache Bauform
  • Schutzart IP65 / IP67 / IP69
  • Schleppkettentauglich und abriebfest
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-8/16A-5M-PUR-O4

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
Bauform8x M12
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
Individuelle Anpassung8 Anschlüsse , doppelt belegt
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC/DC
Strombelastbarkeit≤ 2 A pro Kanal,
≤ 4 A pro Steckplatz,
≤ 12 A Summenstrom pro Verteiler
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitDIN EN 50265-2-1
ÖlbeständigkeitDIN VDE 0472-803
UmgebungstemperaturGehäuse: -30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, beweglich-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,4 Nm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP65 / IP67 / IP69
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser10,5 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 7,5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
AdernSignalleitung (2, 4): 16 x 0,5 mm2
Versorgungsleitung (1, 3), PE (5): 3 x 1 mm2
AderaufbauSignalleitung (2, 4): 28 x 0,15 mm
Versorgungsleitung (1, 3), PE (5): 56 x 0,15 mm
LängeL5 m
KabelkurzzeichenLi YY 11Y-HF
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 1500000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 2 m/s
Verfahrweg2 m
Masse1317,7 g
Abmessungen
Höhe26 mm
Breite58 mm
Länge153 mm
LABS-Freiheitja
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperPBT, schwarz
DichtungFPM
KontaktoberflächeAu
Kabel
MantelPUR
AderisolationPVC
Chemische Beständigkeitgut
Ölbeständigkeitja
Entflammbarkeitflammwidrig