Wählen Sie Ihr Land

Global

VBA-4E3A-CB-E/E2-S ASi-Platinenmodul

AS-Interface-Platinenmodul für Einbindung kundenspezifischer Elektronik

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • A/B-Teilnehmer mit erweiterter Adressiermöglichkeit für bis zu 62 Teilnehmer
  • Integrierte Kommunikationsüberwachungsfunktion
  • Ein- und Ausgänge kurzschluss- und überlastfest
  • Keine externe Spannungsversorgung notwendig
  • Anschluss über Schraubklemmen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VBA-4E3A-CB-E/E2-S

Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV2.1
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.0
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 20 mA (ohne Sensoren)
SchutzklasseIII
Anzahl/Typ4 Eingänge für mechanische Kontakte, 2- und 3-Drahtsensoren
Versorgungaus AS-Interface
Spannung21 ... 31 V
Eingangsstrom≤ 8 mA (intern begrenzt)
SchaltpunktUin < 2 V: aus
Uin > 10 V: ein
Anzahl/Typ3 Elektronikausgänge, PNP
Versorgungaus AS-Interface
Spannung21 ... 31 V
Strom≤ 80 mA pro Ausgang, ≤ 80 mA gesamt
ProfilS-7.A.E
IO-Code7
ID-CodeA
ID2-CodeE
Datenbit (Funktion über AS-Interface)EingangAusgang
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 OUT2
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 -
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0nicht verwendet
P1nicht verwendet
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP20 (eingebaut) nach EN 60529
AnschlussSchraubklemmenleiste
Abmessungen
Breite37,5 mm
Länge72,5 mm