Wählen Sie Ihr Land

Global

BT65-F31-RG-EN Betätiger

Betätiger für Baureihen F31 und F31K inklusive Schutzhaube

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Weithin sichtbare Ventilstellungsanzeige
  • Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung
  • Einfache Montage durch unverlierbare Schrauben
  • Zwei Betätigungsfahnen in zwei Ebenen mit Einstellraster 5°
  • Für rechts- und linksdrehende Antriebe geeignet

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten BT65-F31-RG-EN

Ringdurchmessermax. 65 mm
Sprengringhöhemax. 6 mm
Ventilzustandsanzeigerot = CLOSED
grün = OPEN
Normenkonformität
NormenVDI / VDE 3845
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Wellendurchmesser≤ 49 mm
Wellenhöhe20 mm und 30 mm
Befestigungslochbild30 x 80 mm
Material
GehäusePC
BetätigerPA
DistanzscheibePA (1 Stück, 10 mm stark)
BefestigungsschraubeEdelstahl 1.4401 / AISI 316 (V4A)
BetätigungsfahneEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) (integriert)
Anzugsmoment Befestigungsschrauben≤ 1,5 Nm
Lieferumfang1 Schraube M6 x 30
1 Schraube M6 x 40
2 Schrauben M5 x 12
1 Betätiger für Baureihe F31K2
1 Distanzscheibe
1 Schutzabdeckung
2 unverlierbare Befestigungsschrauben M5 X 13