Seleccione su país

Visite el sitio web global

BT65-F31-RG-EN Activador

Activador para serie F31 y F31K con carcasa protectora

Ventajas clave de un vistazo

  • Pantalla para la posición de la válvula con gran visibilidad
  • Protección contra suciedad y daños
  • Tornillos cautivos para un montaje más sencillo
  • Dos objetivos de accionamiento en dos niveles con rejilla de 5°
  • Apto para mandos con giro a la izquierda y derecha

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de BT65-F31-RG-EN

Diámetro de ondasmax. 65 mm
Colisis de fijaciónmax. 6 mm
Indicación del estado de la válvularojo = CERRADO
verde = ABIERTO
Conformidad con la normativa
EstándaresVDI / VDE 3845
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Diámetro de ondas≤ 49 mm
Altura de ondas20 mm y 30 mm
Figura agujeros de fijación30 x 80 mm
Material
CarcasaPC
ActuadorPA
Disco de distanciaPA (1 pieza, grueso 10 mm)
Tornillo de fijaciónAcero inoxidable 1.4401 / AISI 316
Cono de mandoAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303 (integrado)
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 1,5 Nm
Volumen de suministro1 tornillo M6 x 30
1 tornillo M6 x 40
2 tornillos M5 x 12
1 Actuador para la serie F31K2
1 Arandela separadora
1 Cubierta protectora
2 cautivo Tornillos de fijación M5 X 13