Wählen Sie Ihr Land

Global

RADAR RC Fernbedienung

Infrarot-Fernbedienung für Radarsensoren

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet zur Programmierung von Radar-Bewegungsmeldern der Serie RMS-D-RC, RAVE-D und ECHO-D
  • Komfortable und exakte Einstellung von Sensoren mit hoher Montagehöhe
  • Auch geeignet zur Programmierung von Fremdmarkenprodukten
  • Arbeitet Unidirektional
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten RADAR RC

Lichtartinfrarot
BetriebsspannungUBBatterie: 2 Micro-Zellen AAA / LR03
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
MaterialABS, schwarz
Masse78 g
Abmessungen133 mm x 52 mm x 21,2 mm
SerieRMS-D-RC , RAVE-D , ECHO-D