Seleccione su país

Visite el sitio web global

RADAR RC Control remoto

Control remoto por infrarrojos para los sensores de radar

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuado para programar detectores de movimiento por radar de las series RMS-D-RC, RAVE-D y ECHO-D
  • Ajuste confortable y exacto de sensores con elevada altura de montaje
  • Adecuado también para la programación de productos de marcas extranjeras
  • Funcionamiento unidireccional
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de RADAR RC

Tipo de luzinfrarrojo
Tensión de trabajoUBBateria: 2 pilas AAA / LR03
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
MaterialABS, negro
Masa78 g
Dimensiones133 mm x 52 mm x 21,2 mm
SerieRMS-D-RC , RAVE-D , ECHO-D