Wählen Sie Ihr Land
LGC2 Pegelsonde
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Gerät für die hydrostatische Druckmessung in Flüssigkeiten
- Hohe Beständigkeit bei Überlast
- Hochgenaue, langzeitstabile und robuste Keramikmesszelle
- Gleichzeitiges Messen von Füllstand und Temperatur durch optional integrierten Pt100-Widerstandsthermometer
- Messbereiche: 0 bar ... 0,1 bar bis 0 bar ... 20 bar
- Elektronik mit 4 mA ... 20 mA-Ausgangssignal und integriertem Überspannungsschutz
- KTW- und NSF-Trinkwasserzulassung
Mehr anzeigen






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten LGC2
| Messverfahren | Füllstandsmessung mit Keramikmesszelle (trockene Messzelle). Der Druck wirkt direkt auf die robuste Keramikmembran des Geräts und lenkt sie um max. 0,005 mm aus. Luftdruckeinflüsse auf der Flüssigkeitsoberfläche werden über einen Druckausgleichsschlauch durch das Tragkabel hindurch zur Rückseite der Keramikmembran geführt und kompensiert. An den Elektroden des Keramikträgers wird eine durch die Membranbewegung verursachte druckabhängige Kapazitätsänderung gemessen. Die Elektronik wandelt diese anschließend in ein druckproportionales Signal, welches sich linear zum Füllstand verhält. | |
| Messeinrichtung | Die komplette Messeinrichtung besteht standardmäßig aus einer Pegelsonde und einem Transmitterspeisegerät mit einer Speisespannung zwischen 10,5 ... 30 V DC. | |
| Bauform | Gerät mit Stabsonde | |
| Serie | LGC2 |
| Bemessungsspannung | Ur | Pegelsonde und Pt100 (optional): - 10,5 ... 35 V DC (nicht explosionsgefährdeter Bereich) - 10,5 ... 30 V DC (explosionsgefährdeter Bereich) Temperaturkopftransmitter (optional): 8 ... 35 V DC |
| Stromaufnahme | Pegelsonde und Pt100 (optional): max. ≤ 23 mA, min. ≥ 3,6 mA Temperaturkopftransmitter (optional): max. ≤ 25 mA, min. ≥ 3,5 mA | |
| Leistungsaufnahme | Pegelsonde und Pt100 (optional): - ≤ 0,805 W bei 35 V DC (nicht explosionsgefährdeter Bereich) - ≤ 0,690 W bei 30 V DC (explosionsgefährdeter Bereich) Temperaturkopftransmitter (optional): ≤ 0,875 W bei 35 V DC | |
| Verpolschutz | Ein Verpolschutz ist in der Pegelsonde und im Temperaturkopftransmitter integriert. Ein Vertauschen der Polaritäten hat keine Zerstörung der Geräte zur Folge. | |
| Restwelligkeit | Pegelsonde und Pt100 (optional): Ohne Einfluss auf das 4 ... 20 mA-Signal bis ±5 % Restwelligkeit innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches. Temperaturkopftransmitter (optional): Uss ≥ 5 V bei U ≥ 13 V, fmax. = 1 kHz |
| Überspannungsschutz | Pegelsonde und Pt100 (optional): - integrierter Überspannungsschutz nach EN 61000-4-5 (500 V symmetrisch/1000 V unsymmetrisch) - Überspannungsschutz ≥ 1,0 kV ggf. extern realisieren Temperaturkopftransmitter (optional): Überspannungsschutz ggf. extern realisieren |
| Eingangssignal | Pegelsonde: Kapazitätsänderung Pt100 (optional): Widerstandsänderung Temperaturkopftransmitter (optional): Pt100-Widerstandssignal, 4-Draht | |
| Messgröße | Pegelsonde: hydrostatischer Druck einer Flüssigkeit Pt100 (optional): Temperatur Temperaturkopftransmitter (optional): Temperatur | |
| Messbereich | Pegelsonde: - vordefinierte Druckmessbereiche in bar, siehe Typenschlüssel - kundenspezifische Messbereiche, werden werksseitig kalibriert Pt100 (optional): Temperaturmessung von -10 ... 70 °C (+14 ... +158 °F) |
| Last | Pegelsonde und Pt100 (optional): RLmax ≤ (U - 10,5 V)/0,023 A - 2 x 0,09 Ω/m x l - Rzu Temperaturkopftransmitter (optional): RLmax ≤ (U - 8 V)/0,025 A - Rzu - RLmax = max. Bürdenwiderstand [Ω] - Rzu = zusätzliche Widerstände wie z. B. Widerstand des Auswertegeräts und/oder des Anzeigeinstruments, Leitungswiderstand [Ω] - U = Versorgungsspannung [V] | |
| Ausgangssignal | Pegelsonde: 4 ... 20 mA, 2-Draht für hydrostatischen Druckmesswert Pt100 (optional): temperaturabhängiger Widerstandswert Temperaturkopftransmitter (optional): 4 ... 20 mA Analog für Temperaturmesswert, 2-Draht | |
| Signalbereich | 3,8 ... 20,5 mA |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Niederspannung | |||||
| |||||
| Schutzart | IEC 60529:2001 |
| Auflösung | Stromausgang: 1 µA | |
| Referenzbedingungen | Pegelsonde und Pt100 (optional): nach IEC 60770, Tamb = konstant im Bereich: +21 ... +33 °C (+70 ... +91 °F) Temperaturkopftransmitter (optional): Kalibriertemperatur 23 °C (+73 °F) ± 5 K | |
| Genauigkeit | Pegelsonde und Pt100 (optional): Die Referenzgenauigkeit umfasst die Nichtlinearität nach Grenzpunkteinstellung, Hysterese und Nichtwiederholbarkeit nach IEC 60770. - Standard-Version ±0,2 % - Platinum-Version ±0,1 % Temperaturkopftransmitter (optional): - ± 0,2 K - mit Pt100: max. ± 0,9 K | |
| Langzeitdrift | Pegelsonde und Pt100 (optional): - ≤ 0,1 % von URL/Jahr - ≤ 0,25 % von URL/5 Jahre Temperaturkopftransmitter (optional): ≤ 0,1 K pro Jahr | |
| Einfluss der Messstofftemperatur | thermische Änderung des Nullsignals und der Ausgangsspanne: - 0 ... +30 °C (+32 ... +86 °F): < (0,15 + 0,15 x TD) % der eingestellten Spanne - -10 ... +70 °C (+14 ... +158 °F): < (0,4 + 0,4 x TD) % der eingestellten Spanne Temperaturkoeffizient (TK) des Nullsignals und der Ausgangsspanne: -10 ... +70 °C (+14 ... +158 °F): 0,1 %/10 K von URL | |
| Anwärmzeit | Pegelsonde: < 6 s Pt100 (optional): 20 m Temperaturkopftransmitter (optional): 4 s | |
| Ansprechzeit | Pegelsonde: 400 ms (T90-Zeit), 500 ms (T99-Zeit) Pt100 (optional): 160 s (T90-Zeit), 300 s (T99-Zeit) |
| Einbaubedingungen | ||||||||
| ||||||||
| Prozessbedingungen | ||||||||
| ||||||||
| Umgebungstemperatur | Pegelsonde und Pt100 (optional): - Ø22 mm und Ø42 mm: -10 ... +70 °C (+14 ... +158 °F) (= Messstofftemperatur) - Ø29 mm: 0 ... +50 °C (+32 ... +122 °F) (= Messstofftemperatur) Temperaturkopftransmitter (optional): -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) | |
| Lagertemperatur | Pegelsonde und Pt100 (optional): -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) Temperaturkopftransmitter (optional): -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) |
| Schutzart | Pegelsonde und Pt100 (optional): IP68, dauerhaft hermetisch dicht, optionaler Klemmenkasten IP66/IP67 Temperaturkopftransmitter (optional): IP00, Betauung zulässig, bei Einbau in den optionalen Klemmenkasten IP66/IP67 | |
| Anschluss | 3 Klemmen standardmäßig im Klemmenkasten (Zubehör) 4 Klemmen im Klemmenblock (Zubehör), Leitungsquerschnitt 0,08 ... 2,5 mm2 | |
| Material | Pegelsonde: 1.4435/316L Prozesskeramik: Al2O3 (Aluminium-Oxid-Keramik) Dichtung (innenliegend): EPDM oder Viton Schutzkappe: POM oder PFA Klemmenkasten: PC (Polycarbonat) Temperaturkopftransmitter: Gehäuse PC (Polycarbonat) Isolierung Sondenanbindung (Tragkabel): PE-LD (Polyethylen niedriger Dichte) oder FEP (Perfluorethylenpropylen) Druckausgleichschlauch: PA | |
| Kabel | Pegelsonde und Pt100 (optional): - handelsübliches Installationskabel - Anschlussklemmen Klemmenkasten: 0,08 ... 2,5 mm2 Temperaturkopftransmitter (optional): - handelsübliches Installationskabel - Anschlussklemmen Klemmenkasten: 0,08 ... 2,5 mm2 - Anschluss Transmitter: max. 1,75 mm2 Sondenanbindung (Tragkabel): - Gesamtaußendurchmesser: 8,0 mm ± 0,25 mm - Pegelsonde: 3 x 0,2 mm2 und Druckausgleichsschlauch mit PTFE-Filter - Pt100 (optional): 7 x 0,2 mm2 und Druckausgleichsschlauch mit PTFE-Filter - Druckausgleichsschlauch mit PTFE-Filter: außen Ø2,5 mm, innen Ø1,5 mm | |
| Masse | Pegelsonde Ø22 mm: 344 g Pegelsonde Ø42 mm: 1376 g Pegelsonde Ø29 mm: 394 g Sondenanbindung (Tragkabel) PE: 52 g/m Sondenanbindung (Tragkabel) FEP: 108 g/m Abspannklemme: 170 g Kabelmontageschraube G1-1/2: 770 g Kabelmontageschraube N1-1/2: 724 g Klemmenkasten: 235 g Temperaturkopftransmitter: 40 g Zusatzgewicht: 300 g Prüfadapter: 39 g | |
| Mechanische Beanspruchung | Sondenanbindung (Tragkabel): - minimaler Biegeradius: 120 mm - Zugfestigkeit: max. 950 N - Kabel-Auszugskraft: ≥ 400 N - PE: Trinkwasser geeignet - UV-beständig - Kabelwiderstand pro Ader: ≤ 0,09 Ω/m | |
| Abmessungen | Pegelsonde Ø22 mm: Ø22 x 259 mm Pegelsonde Ø42 mm: Ø42 x 247 mm Pegelsonde Ø29 mm: Ø29 x 268 mm Sondenanbindung (Tragkabel): Ø8 mm Abspannklemme: Ø48 x 175 mm Kabelmontageschraube G1-1/2: Ø55 x 71 mm Kabelmontageschraube N1-1/2: Ø38 x 71 mm Klemmenkasten: 55 x 80x 120 mm Temperaturkopftransmitter: Ø44 x 21 mm Zusatzgewicht: Ø22 x 110 mm Prüfadapter: 25 x 25 x 33 mm |
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | DEKRA 17 ATEX 0101 | ||||
| |||||
| Zertifikat | PF 17 CERT 1658 | ||||
| |||||
| Richtlinienkonformität | |||||
| |||||
| FM-Zulassung | |||||||||||
| |||||||||||
| CSA-Zulassung | |||||||||||
| |||||||||||
| IECEx-Zulassung | |||||||||||
| |||||||||||
| Trinkwasserzulassung | KTW-Gutachten und NSF-Zulassung |
| Ergänzende Dokumentation | technische Information (TI) Handbücher, Kurzanleitungen (BA, KA) Betriebsanleitungen (SI) Control Drawings (ZD) | |
| Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
| Bezeichnung | - Pt100-Widerstandsthermometer - Abspannklemme - Kabelmontageschraube G1-1/2 - Kabelmontageschraube N1-1/2 - Klemmenkasten (IP66/IP67) - Zusatzgewicht - Prüfadapter - Kürzungssatz Sondenanbindung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.