Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB3-V3-Z5-5M-Y263289 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 3 mm bündig
  • 2-Draht DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB3-V3-Z5-5M-Y263289

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn3 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 2,4 mm
Realschaltabstandsr2,7 ... 3,3 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,45
Reduktionsfaktor rCu0,35
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,8
Reduktionsfaktor rMs0,5
Ausgangsart2-Draht
BetriebsspannungUB5 ... 60 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 2000 Hz
HystereseHtyp. 0,2 mm
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutznein
Induktionsschutzja
SpannungsfallUd≤ 4 V
Spannungsfall bei IL
Spannungsfall IL = 10 mA, Schaltelement EinUd3,4 ... 3,9 V typ. 3,6 V
BetriebsstromIL4 ... 100 mA
kleinster BetriebsstromIm4 mA
ReststromIr0,4 ... 0,55 mA typ. 0,46 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 1 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Anzugsmoment Befestigungsschrauben0,4 Nm
MTTFd1552 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
EMV gemäßEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser3 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,14 mm2
LängeL5 m
Abmessungen
Höhe10,2 mm
Breite27,8 mm
Länge16 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.