Seleccione su país
NBB3-V3-Z5-5M-Y263289 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 3 mm enrasado
- 2 hilos DC









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NBB3-V3-Z5-5M-Y263289
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 3 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 2,4 mm |
| Distancia de conmutación real | sr | 2,7 ... 3,3 mm tip. |
| Factor de reducción rAl | 0,45 | |
| Factor de reducción rCu | 0,35 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,8 | |
| Factor de reducción rMs | 0,5 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 5 ... 60 V CC | |||
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 2000 Hz | |||
| Histéresis | H | tip. 0,2 mm | |||
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | ||||
| Protección contra cortocircuito | no | ||||
| Protección frente a inducción | si | ||||
| Caída de tensión | Ud | ≤ 4 V | |||
| Caida de tensión con IL | |||||
| |||||
| Corriente de trabajo | IL | 4 ... 100 mA | |||
| Corriente de trabajo mínima | Im | 4 mA | |||
| Corriente residual | Ir | 0,4 ... 0,55 mA tip. 0,46 mA | |||
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 1 ms | |||
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | ||||
| Momento de apriete de los tornillos de fijación | 0,4 Nm |
| MTTFd | 1552 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Según CEM | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC Corriente de conmutación de salida: 100 mA |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Cable | |||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.