Wählen Sie Ihr Land

Global

NJ4-N-H31 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Temperaturbereich
    0 ... 200 °C (0 ... 392 °F)
  • 4 mm bündig

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NJ4-N-H31

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstandsn4 mm
Einbaubündig
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 3,04 mm
Reduktionsfaktor rAl0,15
Reduktionsfaktor rCu0,05
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,55
Ausgangsart2-Draht
NennspannungUo8 V
Schaltfrequenzf1000 Hz
HystereseH≤ 20 % bei 200°C
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-Zulassung
Ordinary LocationE87056
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur0 ... 200 °C (32 ... 392 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePPS
Gehäuselänge LL1 = 40 / 50 / 60 / 80 / 100 [mm]
SchutzartIP65
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser6,2 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbeschwarz
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,5 mm2
LängeL10 m
Abmessungen
Durchmesser28 mm
KabellängeL2 = 0,5 / 0,75 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 [m]
HinweisVerstärker
-25°C...70°C
PTFE-Kabel zwischen Verstärker und Oszillator

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.