Seleccione su país

Visite el sitio web global

NJ4-N-H31 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Rango de temperatura
    0 ... 200 °C (0 ... 392 °F)
  • 4 mm enrasado

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NJ4-N-H31

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de mediciónsn4 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 3,04 mm
Factor de reducción rAl 0,15
Factor de reducción rCu 0,05
Factor de reducción r1.43010,55
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8 V
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
HistéresisH≤ 20 % con 200°C
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización UL
Ordinary LocationE87056
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente0 ... 200 °C (32 ... 392 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPPS
Longitud de la carcasa LL1 = 40 / 50 / 60 / 80 / 100 [mm]
Grado de protecciónIP65
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable6,2 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colornegro
Número de núcleos4
Sección transversal0,5 mm2
LongitudL10 m
Dimensiones
Diámetro28 mm
Longitud del cableL2 = 0,5 / 0,75 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 [m]
Notaamplificad. -25°C...70°C
cable de PTFE entre amplificador y oscilador

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.