Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

KFD2-CD-Ex1.32-** Strom-/Spannungsausgangstreiber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Strom- und Spannungseingang
  • Strom- oder Spannungsausgang
  • Vorkonfigurierte Einstellungen für Eingang/Ausgang
  • Genauigkeit 0,1 %
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-CD-Ex1.32-**

SignaltypAnalogausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
AnschlussPower Rail oder Klemmen 7+, 8-
BemessungsspannungUr20 ... 35 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
BemessungsstromIrStromausgang: ≤ 50 mA ; Spannungsausgang: ≤ 20 mA
Verlustleistung1,2 W
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 9+, 10-, 11+
SpannungsfallOption Stromeingang: ca. 4 V bei 20 mA
Eingangsstrom≤ 100 µA bis 50 °C (122 °F) bei 10 V
BegrenzungOption Stromeingang: Eingangsstrom: ca. ≤40 mA
Option Spannungseingang: Eingangsspannung: 12 V DC
ÜbertragungsbereichOption Stromeingang: 0 ... 20 mA/Option Spannungseingang: 0 ... 10 V
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2-
SpannungOption Stromausgang: 17 V bei 20 mA/Option Spannungsausgang: 0 ... 10 V
StromOption Stromausgang: 0 ... 20 mA/Option Spannungsausgang: ≤ 20 mA
LastOption Stromausgang: max. 850 Ω
Option Spannungsausgang: Ausgangswiderstand max. 3 Ω
Genauigkeit0,1 %
Abweichung
Nach Kalibrierung≤ ± 0,1 % inkl. Nichtlinearität und Hysterese bei 20 °C (68 °F)
Einfluss der Umgebungstemperatur≤ ± 0,01 %/K
Anstiegszeit< 10 ms
Eingang/VersorgungFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
AnzeigeelementeLED
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1:2004
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen20 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1
Höhe107 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungBAS 02 ATEX 7203 X
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , [exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC , [exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SpannungUo25,2 V DC
StromIoOption Stromausgang: 93 mA
Option Spannungsausgang: 95 mA
LeistungPoOption Stromausgang: 0,586 W
Option Spannungsausgang: 0,59 W
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Eingang
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatTÜV 99 ATEX 1499 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Ausgang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
FM-Zulassung
Control Drawing116-0129
UL-Zulassung
Control Drawing116-0173 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 05.0041
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.