Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

KFD2-CD-Ex1.32-** Controlador de corriente/tensión

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada de corriente y tensión
  • Salida de corriente o tensión
  • Entrada/salida configurada en fábrica
  • Precisión 0,1 %
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-CD-Ex1.32-**

Tipo de señalSalida analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
ConexiónPower Rail o terminales 7+, 8-
Tensión de mediciónUr20 ... 35 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Corriente de mediciónIrsalida de corriente: ≤ 50 mA ; salida de tensión: ≤ 20 mA
Pérdida de potencia1,2 W
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 9+, 10-, 11+
Caída de tensiónentrada de corriente opcional: aprox. 4 V con 20 mA
Corriente de entrada≤ 100 µA hasta 50 °C (122 °F) a 10 V
Limitaciónentrada de corriente opcional: corriente de entrada: aprox. ≤40 mA
entrada de tensión opcional: Tensión de entrada: 12 V CC
Rango de transferenciaentrada corriente opcional: 0 ... 20 mA/entrada tensión opcional: 0 ... 10 V
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-
Tensiónsalida de corriente opcional: 17 V bei 20 mA/salida de tensión opcional: 0 ... 10 V
Corrientesalida de corriente opcional: 0 ... 20 mA/salida de tensión opcional: ≤ 20 mA
Cargasalida de corriente opcional: max. 850 Ω
salida de tensión opcional: Resistencia de salida max. 3 Ω
Precisión0,1 %
Desviación
Según calibración≤ ± 0,1 % incl. nolinealidad y histéresis a 20 °C (68 °F)
Temperatura≤ ± 0,01 %/K
Tiempo de subida< 10 ms
Entrada/alimentaciónaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
IndicadoresLED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2004
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1
Altura107 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEBAS 02 ATEX 7203 X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , [exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC , [exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
TensiónUo25,2 V CC
CorrienteIosalida de corriente opcional: 93 mA
salida de tensión opcional: 95 mA
AlimentaciónPosalida de corriente opcional: 0,586 W
salida de tensión opcional: 0,59 W
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Entrada
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoTÜV 99 ATEX 1499 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Salida/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización FM
Control DiseñoNo. 116-0129
Autorización UL
Control Diseño116-0173 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 05.0041
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.