Wählen Sie Ihr Land

Global

IVM78E Absolutwert-Drehgeber

Multiturn-Absolutwert-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4 Bit Multiturn
  • ATEX-Zulassung
  • IECEx-Zulassung
  • Druckfest gekapselt
  • Abnehmbare Bushaube
  • Analogausgang
  • Überspannungs- und Verpolschutz

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten IVM78E

Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypMultiturn-Absolutwert-Drehgeber
Messbereichmin. 0 ... 22,5 °
max. 16 x 360 °
Auflösung16 Bit (12 Bit/Umdrehung)
MTTFd470 a
L107,7 E+9 bei 3000 min-1
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Stromaufnahmetyp. 40 mA
Eingangstypuntere Messbereichsgrenze (Set 1)
Signalspannung
High15 ... 30 V DC
Signaldauermin. 1 s
Eingangstypobere Messbereichsgrenze (Set 2)
Signalspannung
High15 ... 30 V DC
Signaldauermin. 1 s
Ausgangstyp1 Analogausgang, Strom
Voreinstellungsteigende Rampe bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn
Linearitätsfehler≤ 0,15 %
Lastwiderstandmax. 500 Ω ; Maximalwert für 15 V Betriebsspannung. Bei höherer Betriebsspannung kann ein größerer Lastwiderstand verwendet werden.
Klemmraumsiehe Bestellinformationen
SchutzartDIN EN 60529, IP66
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78 , keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GbIECEx ITS 15.0061X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GbITS 15 ATEX 18372X
Arbeitstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Kombination 1Gehäuse: Aluminium, eloxiert
Flansch: Aluminium, eloxiert
Welle: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Kombination 2 (Inox)Gehäuse: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Flansch: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Welle: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
GehäuseStahl, vernickelt
FlanschAluminium
WelleEdelstahl
Masseca. 2600 g (Kombination 1)
ca. 3900 g (Kombination 2)
Drehzahlmax. 3000 min -1
Trägheitsmoment180 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 4 Ncm
Wellenbelastung
Axial60 N
Radial80 N
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung