Seleccione su país

Visite el sitio web global

IVM78E Encoder rotatorio absoluto

Encoder giratorio absoluto multivuelta

Ventajas clave de un vistazo

  • 4 Bit Multivuelta
  • Certificado ATEX
  • Certificación IECEx
  • Resistente a la presión encapsulado
  • Tapa de conexión extraíble
  • Salida analógica
  • Protección contra sobretensiones e inversiones de polaridad

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de IVM78E

Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoEncoder absoluto multivuelta
Rango de mediciónmín. 0 ... 22,5 °
máx. 16 x 360 °
Resolución16 Bit (12 bits/revolución)
MTTFd470 a
L107,7 E+9 a 3000 rpm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Consumo de corrientetip. 40 mA
Modo de entradalímite inferior de rango de medición (Set 1)
Tensión de la señal
High15 ... 30 V CC
Duración de la señalmin. 1 s
Modo de entradalímite superior de rango de medición (Set 2)
Tensión de la señal
High15 ... 30 V CC
Duración de la señalmin. 1 s
Tipo de salida1 salida analógica, corriente
PreajusteRampa ascendente con rotación hacia la izquierda
Error de linealidad≤ 0,15 %
Resistencia de cargamáx. 500 Ω ; Valor máximo para la tensión de funcionamiento de 15 V. Para tensiones de funcionamiento más altas se puede utilizar una resistencia de carga mayor.
Compartimento de terminalesconsulte la información de pedidos
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP66
Control climáticoDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GbIECEx ITS 15.0061X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GbITS 15 ATEX 18372X
Temperatura de trabajo-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Combinación 1Carcasa: Aluminio, eloxado
brida: Aluminio, eloxado
eje: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Combinación 2 (Inox)Carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
brida: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
eje: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
CarcasaAcero, niquelado
BridaAluminio
Ejeacero inoxidable
Masaaprox. 2600 g (combinación 1)
aprox. 3900 g (combinación 2)
Velocidad de rotaciónmáx. 3000 min -1
Momento de inercia180 gcm2
Momento de arranque≤ 4 Ncm
Carga sobre el eje
Axial60 N
Radial80 N
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso