Wählen Sie Ihr Land

Global

OBE1500-R3F-SE2-0,2M-V31-L Einweg-Lichtschrankenset

Einweg-Lichtschranke, flache Bauform, M3-Montage, Reichweite 1500 mm, Rotlicht, Dunkelschaltung, PNP-Ausgang, mit 0,2 m Festkabel und M8-Stecker, 4-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sehr flache Bauform zur direkten Montage ohne Haltewinkel
  • DuraBeam-Lasersensoren - langlebig und einsetzbar wie eine LED
  • Hohe Reichweiten erzielbar
  • Teach-In
  • Erkennung von Kleinteilen oder flachen Objekten ab 0,3 mm

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OBE1500-R3F-SE2-0,2M-V31-L

SenderOBE1500-R3F-SE2-0,2M-V31-L
EmpfängerOBE1500-R3F-SE2-0,2M-V31-L
Betriebsreichweite0 ... 1500 mm
Grenzreichweite2100 m
LichtsenderLASERLICHT
Lichtartrot, Wechsellicht , 680 nm
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse1
Wellenlänge680 nm
Strahldivergenz> 5 mrad
Impulsdauerca. 3 µs
Wiederholrateca. 16,6 kHz
max. Puls Energie8 nJ
Winkelabweichungca. 0,5 °
Objektgrößetyp. ab 0,7 mm ; typ. ab 0,3 mm (nach Teach-In)
Lichtfleckdurchmesserca. 20 mm im Abstand von 1,5 m
Öffnungswinkelca. 1 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 25000 Lux
MTTFd806 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeEmpfänger: LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve ; aus bei Strahlunterbrechung
BetriebsspannungUB12 ... 24 V
LeerlaufstromI0Sender: ≤ 10 mA
Empfänger: ≤ 8 mA
SchutzklasseIII
TesteingangTest der Schaltfunktion bei 0 V
SchaltschwelleTeach-In-Eingang
SchaltungsartSchließer / dunkelschaltend
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 50 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzfca. 2 kHz
Ansprechzeit250 µs
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitIEC 60825-1:2014
UL-ZulassungE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2014 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer Konformität mit IEC 60825-1 Ausg. 3 wie beschrieben in Laser Notice 56 vom 8. Mai 2019.
Umgebungstemperatur-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 200 mm mit Stecker M8 x 1, 4-polig
Material
GehäusePC (Polycarbonat) und Edelstahl
LichtaustrittPMMA
KabelPUR
Masseca. 10 g je Sensor
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1 Nm
Abmessungen
Höhe25,5 mm
Breite16 mm
Tiefe4,1 mm
Kabellänge200 mm